Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | B | H | h | A | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,288 € - 0,32 € | 2000 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4045 € - 0,6293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1211 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0333 € - 0,0519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0532 € - 0,0592 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4657 € - 0,5175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0393 € - 0,0611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1047 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,108 € - 0,1201 € | 7000 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2258 € - 0,3512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2224 € - 0,2472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1743 € - 0,1937 € | 4000 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2603 € - 0,2893 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1963 € - 0,3054 € | 5000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0979 € - 0,1523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1115 € - 0,1239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0559 € - 0,0621 € | 10000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3852 € - 0,5993 € | 2490 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,0258 € - 0,0401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,4539 € - 0,5044 € | 2690 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa