Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B H h A Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,3852 € - 0,4281 € 2615 Varastossa
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,3201 € - 0,3556 € 1190 Varastossa
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4539 € - 0,5044 € 2690 Varastossa
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,2991 € - 0,4653 € 3490 Varastossa
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0532 € - 0,0592 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0559 € - 0,0621 € 10000 Varastossa
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0333 € - 0,0519 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0258 € - 0,0401 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
0,7071 € - 0,7857 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,108 € - 0,1201 € 7000 Varastossa
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2974 € - 0,3305 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,1242 € - 0,1381 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,132 € - 0,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0337 € - 0,0525 € 30000 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0857 € - 0,0953 € 10000 Varastossa
25.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1335 € - 0,1483 € 5500 Varastossa
30.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1271 € - 0,1412 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0884 € - 0,1376 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,1267 € - 0,1408 € 5000 Varastossa
20.0 mm
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,402 € - 0,6253 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • / 4
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752156

Hinta-alue
0,4281 € - 0,3852 €

Varastotasot
2615 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752224

Hinta-alue
0,3556 € - 0,3201 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752149

Hinta-alue
0,5044 € - 0,4539 €

Varastotasot
2690 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752125

Hinta-alue
0,4653 € - 0,2991 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752446

Hinta-alue
0,0592 € - 0,0532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752491

Hinta-alue
0,0621 € - 0,0559 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752347

Hinta-alue
0,0519 € - 0,0333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752323

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752163

Hinta-alue
0,7857 € - 0,7071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752569

Hinta-alue
0,1201 € - 0,108 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752217

Hinta-alue
0,3305 € - 0,2974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752521

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20752590

Hinta-alue
0,1467 € - 0,132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752378

Hinta-alue
0,0525 € - 0,0337 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752507

Hinta-alue
0,0953 € - 0,0857 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752637

Hinta-alue
0,1483 € - 0,1335 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 33.0 mm Musta LDPE - PCR

20752583

Hinta-alue
0,1412 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752477

Hinta-alue
0,1376 € - 0,0884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 70.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752613

Hinta-alue
0,1408 € - 0,1267 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 90.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752743

Hinta-alue
0,6253 € - 0,402 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm