Valikko Haku

Suorat suojaputket

Varastossa

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Erinomainen peittoratkaisu pitkiin osiin, joissa vakiosuojukset ovat liian lyhyitä.
  • Toimitetaan rullassa ja se voidaan leikata haluttuun kokoon.
  • Kestää epätasaisuuksia ja on uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Rullan pituus Materiaali d WT Osta
9,6488 € - 20,2625 € 25 Varastossa
Punainen
25.0 m
Silikoni
13.0 mm
1.6 mm
4,3382 € - 4,3382 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
9.0 mm
1.6 mm
1,8155 € - 1,8155 € 24 Varastossa
Punainen
25.0 m
Silikoni
3.0 mm
3,1426 € - 3,1426 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
25.0 m
Silikoni
5.0 mm
1.6 mm
7,352 € - 17,1644 € 130 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
15.9 mm
1.6 mm
1,8482 € - 2,0673 € 108 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.0 mm
1.6 mm
3,8882 € - 9,0853 € 2 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
6.4 mm
1.6 mm
3,3406 € - 7,7628 € 1470 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.2 mm
1.6 mm
20,2763 € - 47,2955 € 55 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
38.1 mm
1.6 mm
3,6965 € - 8,654 € 743 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.9 mm
1.6 mm
5,7776 € - 6,421 € 47 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
10.3 mm
1.6 mm
4,6275 € - 10,8104 € 95 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
7.9 mm
1.6 mm
5,7776 € - 6,421 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.5 mm
1.6 mm
2,7655 € - 3,0804 € 424 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
4.0 mm
1.6 mm
2,2042 € - 5,1464 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.8 mm
1.6 mm
2,0125 € - 2,2316 € 53 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.4 mm
1.6 mm
15,4297 € - 17,1548 € 75 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
28.6 mm
1.6 mm
11,4183 € - 26,5947 € 77 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
22.0 mm
1.6 mm
21,8645 € - 51,0619 € 144 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
41.3 mm
1.6 mm
12,8969 € - 30,1024 € 39 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
25.4 mm
1.6 mm
  • / 3
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321089

Hinta-alue
20,2625 € - 9,6488 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321164

Hinta-alue
4,3382 € - 4,3382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket 3.0 mm (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10404485

Hinta-alue
1,8155 € - 1,8155 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.0 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Suorat suojaputket (ID) 25.0 m (L) Punainen Silikoni

10321102

Hinta-alue
3,1426 € - 3,1426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    25.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Suorat suojaputket 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248638

Hinta-alue
17,1644 € - 7,352 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248454

Hinta-alue
2,0673 € - 1,8482 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 6.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248553

Hinta-alue
9,0853 € - 3,8882 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248539

Hinta-alue
7,7628 € - 3,3406 €

Varastotasot
1470 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248713

Hinta-alue
47,2955 € - 20,2763 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248546

Hinta-alue
8,654 € - 3,6965 €

Varastotasot
743 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248607

Hinta-alue
6,421 € - 5,7776 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 7.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248577

Hinta-alue
10,8104 € - 4,6275 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10377406

Hinta-alue
6,421 € - 5,7776 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248508

Hinta-alue
3,0804 € - 2,7655 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248478

Hinta-alue
5,1464 € - 2,2042 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248461

Hinta-alue
2,2316 € - 2,0125 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248683

Hinta-alue
17,1548 € - 15,4297 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 22.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248652

Hinta-alue
26,5947 € - 11,4183 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248720

Hinta-alue
51,0619 € - 21,8645 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248676

Hinta-alue
30,1024 € - 12,8969 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön