Valikko Haku

Suorat suojaputket

Varastossa

Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.

  • Erinomainen peittoratkaisu pitkiin osiin, joissa vakiosuojukset ovat liian lyhyitä.
  • Toimitetaan rullassa ja se voidaan leikata haluttuun kokoon.
  • Kestää epätasaisuuksia ja on uudelleenkäytettävä.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Rullan pituus Materiaali d WT Osta
2,9709 € - 6,929 € 104 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
4.4 mm
1.6 mm
5,0245 € - 11,7017 € 98 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
8.7 mm
1.6 mm
1,4512 € - 1,8345 € 47 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
1.6 mm
1.6 mm
3,1352 € - 7,3315 € 30 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
4.7 mm
1.6 mm
2,7655 € - 3,0804 € 424 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
4.0 mm
1.6 mm
3,3406 € - 7,7628 € 1470 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.2 mm
1.6 mm
28,1897 € - 62,3323 € 75 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
50.8 mm
1.6 mm
2,3959 € - 5,5777 € 20 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
3.2 mm
1.6 mm
3,6965 € - 8,654 € 743 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
5.9 mm
1.6 mm
3,8882 € - 9,0853 € 2 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
6.4 mm
1.6 mm
11,4183 € - 26,5947 € 77 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
22.0 mm
1.6 mm
2,5739 € - 6,0089 € 45 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
3.6 mm
1.6 mm
2,2042 € - 5,1464 € 70 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.8 mm
1.6 mm
1,3827 € - 1,5197 € 270 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
1.0 mm
1.6 mm
12,8969 € - 30,1024 € 39 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
25.4 mm
1.6 mm
1,8482 € - 2,0673 € 108 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
2.0 mm
1.6 mm
5,3942 € - 5,9966 € 50 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
9.5 mm
1.6 mm
5,7776 € - 6,421 € 47 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
10.3 mm
1.6 mm
4,6275 € - 10,8104 € 95 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
7.9 mm
1.6 mm
6,1472 € - 6,8318 € 52 Varastossa
Väritön
1.0 m
Silikoni
11.1 mm
1.6 mm
  • / 3
Suorat suojaputket 4.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248515

Hinta-alue
6,929 € - 2,9709 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 8.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248584

Hinta-alue
11,7017 € - 5,0245 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 1.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248447

Hinta-alue
1,8345 € - 1,4512 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248522

Hinta-alue
7,3315 € - 3,1352 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248508

Hinta-alue
3,0804 € - 2,7655 €

Varastotasot
424 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248539

Hinta-alue
7,7628 € - 3,3406 €

Varastotasot
1470 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248744

Hinta-alue
62,3323 € - 28,1897 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248485

Hinta-alue
5,5777 € - 2,3959 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248546

Hinta-alue
8,654 € - 3,6965 €

Varastotasot
743 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 6.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248553

Hinta-alue
9,0853 € - 3,8882 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 22.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248652

Hinta-alue
26,5947 € - 11,4183 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248492

Hinta-alue
6,0089 € - 2,5739 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248478

Hinta-alue
5,1464 € - 2,2042 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 1.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248430

Hinta-alue
1,5197 € - 1,3827 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248676

Hinta-alue
30,1024 € - 12,8969 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 2.0 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248454

Hinta-alue
2,0673 € - 1,8482 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 9.5 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248591

Hinta-alue
5,9966 € - 5,3942 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248607

Hinta-alue
6,421 € - 5,7776 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 7.9 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248577

Hinta-alue
10,8104 € - 4,6275 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Suorat suojaputket 11.1 mm (ID) 1.0 m (L) Väritön Silikoni

10248614

Hinta-alue
6,8318 € - 6,1472 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullan pituus
    1.0 m
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön