Valikko Haku

Kierreadapteri M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm Messinki

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M25 x 1.5.
Essentra tuotenumero:

10208311

Valmistajan tuotenumero:

1335881

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nikkelöity messinki
Sisäkierteen koko M25 x 1.5
Tullinimike 7419809099
Ulkokierteen koko M40 x 1.5
Kierrekoko M40 x M25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä