Valikko Haku

Kierreadapteri M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm Messinki

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M25 x 1.5.
Essentra tuotenumero:

10208335

Valmistajan tuotenumero:

1335883

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 31,3725 €
50 - 99 26,8805 €
100 + 23,533 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

313,73 €

10 x 31,3725 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nikkelöity messinki
Sisäkierteen koko M25 x 1.5
Tullinimike 7419809099
Ulkokierteen koko M50 x 1.5
Kierrekoko M50 x M25

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä