Valikko Haku

Supistusnipat - nailon

Varastossa

Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.

The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Dark Grey


Series Code :SR1863

Sarjanumero: SR1863

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäkierteen koko Kierrekoko Osta
0,4987 € - 0,571 € 80 Varastossa
M16 x 1.5
M20 x M16
2,848 € - 3,2589 € 110 Varastossa
M16 x 1.5
M40 x M16
4,18 € - 12,4083 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 1.5
M50 x M20
1,5303 € - 1,757 € 1155 Varastossa
M16 x 1.5
M32 x M16
  • / 3
Kierreadapteri M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm PA Tummanharmaa

10208625

Hinta-alue
0,571 € - 0,4987 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M20 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M20 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M16 x 1.5 46.0 mm PA Tummanharmaa

10208700

Hinta-alue
3,2589 € - 2,848 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M40 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
Kierreadapteri M50 x 1.5 M20 x 1.5 55.0 mm PA Tummanharmaa

10208748

Hinta-alue
12,4083 € - 4,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M50 x M20
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
Kierreadapteri M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Tummanharmaa

10208670

Hinta-alue
1,757 € - 1,5303 €

Varastotasot
1155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kierrekoko
    M32 x M16
  • Tullinimike
    3917400099
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5