Valikko Haku

T-pultti-letkukiristimet

Varastossa

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Suunniteltu kiinnittämään korkeapaineisia putkia ja letkuja, jotka vaativat tiukkaa vuotokestävää tiivistettä.
  • Ne ovat pitkäikäisiä ja kestävät korroosiota ja kulumista.
  • Sopii erinomaisesti teollisiin koneisiin, maastoajoneuvoihin, maatalouskastelulle ja -koneisiin sekä raskaisiin ajoneuvoihin.
Materiaali: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6122, SR6101

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 W Tyyppi Osta
5,9266 € - 5,9266 € 16 Varastossa
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
11,4446 € - 11,4446 € 75 Varastossa
79.0 mm
74.0 mm
24.0 mm
1
7,3844 € - 7,3844 € 470 Varastossa
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
6,0084 € - 6,0084 € 150 Varastossa
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
3,0439 € - 3,2034 € 500 Varastossa
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
515 Varastossa
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
12,7389 € - 12,7389 € 875 Varastossa
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
11,6489 € - 11,6489 € 42 Varastossa
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
750 Varastossa
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
550 Varastossa
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
151 Varastossa
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
4,6187 € - 4,6187 € 3 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
2,9048 € - 3,0452 € 4400 Varastossa
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
38 Varastossa
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
7,4037 € - 7,4037 € 460 Varastossa
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
5,9266 € - 5,9266 € 1027 Varastossa
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
25 Varastossa
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
27 Varastossa
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
7,5071 € - 7,5071 € 400 Varastossa
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
  • / 2
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276174

Hinta-alue
5,9266 € - 5,9266 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 74.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10276242

Hinta-alue
11,4446 € - 11,4446 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10276198

Hinta-alue
7,3844 € - 7,3844 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276181

Hinta-alue
6,0084 € - 6,0084 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10456385

Hinta-alue
3,2034 € - 3,0439 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308066


Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10276266

Hinta-alue
12,7389 € - 12,7389 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10629246

Hinta-alue
11,6489 € - 11,6489 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10307991


Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10456378


Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308059


Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276129

Hinta-alue
4,6187 € - 4,6187 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308035

Hinta-alue
3,0452 € - 2,9048 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10307960


Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10452059

Hinta-alue
7,4037 € - 7,4037 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276167

Hinta-alue
5,9266 € - 5,9266 €

Varastotasot
1027 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10307953


Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10554487


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308073


Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7307298090
Letkukiristin 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10629253

Hinta-alue
7,5071 € - 7,5071 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön