T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.
Materiaali: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6122, SR6101
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | W | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7156 € - 5,7156 € | 545 Varastossa | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 5,7821 € - 5,7821 € | 1078 Varastossa | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 5,7821 € - 5,7821 € | 16 Varastossa | 
1.535 in
 
39.0 mm
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 38 Varastossa | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
1.024 in
 
26.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | |||
| 1,6018 € - 1,6839 € | 267 Varastossa | 
1.22 in
 
31.0 mm
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 300 Varastossa | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | |||
| 1,6292 € - 1,8209 € | 152 Varastossa | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | ||
| 49 Varastossa | 
1.85 in
 
47.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | |||
| 3,7239 € - 4,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
3.583 in
 
91.0 mm
 | 
3.386 in
 
86.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | ||
| 27 Varastossa | 
3.346 in
 
85.0 mm
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | |||
| 11,0192 € - 11,0192 € | 296 Varastossa | 
2.874 in
 
73.0 mm
 | 
2.677 in
 
68.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | ||
| 874 Varastossa | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | |||
| 11,1654 € - 11,1654 € | 75 Varastossa | 
3.11 in
 
79.0 mm
 | 
2.913 in
 
74.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | ||
| 7,2043 € - 7,2043 € | 20 Varastossa | 
1.85 in
 
47.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 365 Varastossa | 
4.409 in
 
112.0 mm
 | 
4.094 in
 
104.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | |||
| 7,2231 € - 7,2231 € | 460 Varastossa | 
2.323 in
 
59.0 mm
 | 
2.205 in
 
56.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
1
 | ||
| 4,506 € - 4,506 € | 103 Varastossa | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
1
 | ||
| 12,4282 € - 12,4282 € | 875 Varastossa | 
4.409 in
 
112.0 mm
 | 
4.094 in
 
104.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | ||
| 800 Varastossa | 
1.693 in
 
43.0 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
1
 | |||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
4.055 in
 
103.0 mm
 | 
3.858 in
 
98.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
1
 | |||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa