Valikko Haku

T-pultti-letkukiristimet

Varastossa

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Suunniteltu kiinnittämään korkeapaineisia putkia ja letkuja, jotka vaativat tiukkaa vuotokestävää tiivistettä.
  • Ne ovat pitkäikäisiä ja kestävät korroosiota ja kulumista.
  • Sopii erinomaisesti teollisiin koneisiin, maastoajoneuvoihin, maatalouskastelulle ja -koneisiin sekä raskaisiin ajoneuvoihin.
Materiaali: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Väri: Väritön Sarjanumero: SR6122, SR6101

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 W Tyyppi Osta
27 Varastossa
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
1
80 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
2
2,5739 € - 2,8477 € 454 Varastossa
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
800 Varastossa
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
515 Varastossa
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
1
2,9696 € - 3,1252 € 500 Varastossa
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
1
Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
49 Varastossa
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
1
3,7239 € - 4,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
1
4,506 € - 4,506 € 103 Varastossa
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
7,2575 € - 7,2575 € 569 Varastossa
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
11,3648 € - 11,3648 € 42 Varastossa
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
550 Varastossa
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
1
151 Varastossa
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
5,8618 € - 5,8618 € 150 Varastossa
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
5,7156 € - 5,7156 € 545 Varastossa
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
5,7821 € - 5,7821 € 1078 Varastossa
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
  • / 2
Letkukiristin 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308073


Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10456828


Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308028

Hinta-alue
2,8477 € - 2,5739 €

Varastotasot
454 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10307991


Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308066


Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10456385

Hinta-alue
3,1252 € - 2,9696 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308011


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10308004


Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308080

Hinta-alue
4,1346 € - 3,7239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Ruostumaton teräs

10276129

Hinta-alue
4,506 € - 4,506 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Ruostumaton teräs

10276204

Hinta-alue
7,2575 € - 7,2575 €

Varastotasot
569 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10629246

Hinta-alue
11,3648 € - 11,3648 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10456378


Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Ruostumaton teräs

10308059


Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276181

Hinta-alue
5,8618 € - 5,8618 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276150

Hinta-alue
5,7156 € - 5,7156 €

Varastotasot
545 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
Letkukiristin 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Ruostumaton teräs

10276167

Hinta-alue
5,7821 € - 5,7821 €

Varastotasot
1078 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön