Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Materiaali: Silikoni Väri: Vihreä, Sininen, Valkoinen, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1051
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d1 | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,2909 € - 60,2909 € | 3 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Keltainen
|
|
Silikoni
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 165,0688 € - 165,0688 € | 63 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Vihreä
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 1 350,1136 € - 1 350,1136 € | 37 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Punainen
|
|
Silikoni
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 76,8289 € - 76,8289 € | 1 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 139,2943 € - 139,2943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
Sininen
|
|
Silikoni
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa