Valikko Haku

Taittoa rajoittavat valokuituklipsit

Varastossa

Optisen kuidun taipumista rajoittavat klipsit on valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarkoitettu suojaamaan rikkoutumiselta ja taittumiselta kuitujen reitityskohteissa. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.

Sarjanumero: SROFTHSP

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lisävarusteen tyyppi Kaapelinipun maksimihalkaisija Väri Osta
0,175 € - 0,1939 € 4000 Varastossa
Klipsi
5.1 mm
Väritön
0,0714 € - 0,0865 € 5600 Varastossa
Klipsi
5.1 mm
Väritön
0,2012 € - 0,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
Klipsi
5.1 mm
Väritön
0,175 € - 0,1939 € 14041 Varastossa
Klipsi
5.1 mm
Väritön
3,6064 € - 3,6064 € 718 Varastossa
Urallinen pidike
5.0 mm
Musta
0,2012 € - 0,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
Klipsi
5.1 mm
Väritön
0,175 € - 0,1939 € Kysy toimitusaikaa täältä
Klipsi
5.1 mm
Väritön
0,2017 € - 0,2445 € Kysy toimitusaikaa täältä
Klipsi
4.3 mm
Väritön
0,2012 € - 0,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
Klipsi
5.1 mm
Väritön
1,0073 € - 1,0915 € 6 Varastossa
Yksi urallinen monitoimipidike
5.0 mm
Musta
0,0674 € - 0,0816 € Kysy toimitusaikaa täältä
Klipsi
5.1 mm
Väritön
0,2012 € - 0,223 € Kysy toimitusaikaa täältä
Klipsi
5.1 mm
Väritön
0,1962 € - 0,2376 € 62840 Varastossa
Klipsi
4.3 mm
Väritön
N/A 5.1 mm (DIA)

10113394

Hinta-alue
0,1939 € - 0,175 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
N/A 5.1 mm (DIA)

10111932

Hinta-alue
0,0865 € - 0,0714 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.8 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
N/A Klipsi 5.1 mm (DIA)

10113417

Hinta-alue
0,223 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
N/A Klipsi 5.1 mm (DIA)

10113400

Hinta-alue
0,1939 € - 0,175 €

Varastotasot
14041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
N/A Urallinen pidike 5.0 mm (DIA)

10111857

Hinta-alue
3,6064 € - 3,6064 €

Varastotasot
718 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Urallinen pidike
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
N/A Klipsi 5.1 mm (DIA)

10641699

Hinta-alue
0,223 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
N/A Klipsi 5.1 mm (DIA)

10113424

Hinta-alue
0,1939 € - 0,175 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
N/A Klipsi 4.3 mm (DIA)

10111413

Hinta-alue
0,2445 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
N/A Klipsi 5.1 mm (DIA)

10113431

Hinta-alue
0,223 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
N/A Yksi urallinen monitoimipidike 5.0 mm (DIA)

10111864

Hinta-alue
1,0915 € - 1,0073 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Yksi urallinen monitoimipidike
  • Väri
    Musta
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
N/A 5.1 mm (DIA)

10111925

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.4 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
N/A Klipsi 5.1 mm (DIA)

10113448

Hinta-alue
0,223 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    5.1 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
N/A Klipsi 4.3 mm (DIA)

10111406

Hinta-alue
0,2376 € - 0,1962 €

Varastotasot
62840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lisävarusteen tyyppi
    Klipsi
  • Väri
    Väritön
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.3 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2