Valikko Haku

Talttapääruuvit M2 8.0 3.8 Beige PEEK

Talttapääruuvin rakenne on helppo asentaa. Sen vankka pään muoto lisää kontaktialuetta ja parantaa kuorman jakamista. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834982

Valmistajan tuotenumero:

20834982

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,3017 €
100 + 1,1787 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

26,03 €

20 x 1,3017 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2
l1 ±0.2 8.0
d2 3.8
h1 1.4
l2 0.8
h2 0.6
w1 0.5
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä