Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
12.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
6.0
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
20.0
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
8.0
  • / 3
Talttapääruuvit M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20835316


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Talttapääruuvit M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20835293


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20835194


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Talttapääruuvit M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20835217


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Talttapääruuvit M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M3 30.0 5.5 Beige PEEK

20835170


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20835286


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M2 12.0 3.8 Beige PEEK

20835002


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Talttapääruuvit M2.5 20.0 4.5 Beige PEEK

20835088


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Talttapääruuvit M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20835279


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20835255


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M2 6.0 3.8 Beige PEEK

20834975


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Talttapääruuvit M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20835156


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Talttapääruuvit M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20835347


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Talttapääruuvit M2 20.0 3.8 Beige PEEK

20835026


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Talttapääruuvit M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Talttapääruuvit M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Talttapääruuvit M2 15.0 3.8 Beige PEEK

20835019


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Talttapääruuvit M2.5 8.0 4.5 Beige PEEK

20835040


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9