Valikko Haku

Tappi - vakio

Varastossa

Saranatapit tai -tangot ovat teollisia kiinnittimiä, joita käytetään yleisesti erityyppisissä sovelluksissa ja käyttötyypeillä. Näillä saranatapeilla voidaan kiinnittää kaksi tai useampi osa yhteen. Niitä käytetään yleisesti rakenteen vahvistamiseen kaappien valmistuksessa ja muissa kohteissa. Lisämateriaalivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Kokonaispituus Osta
0,0854 € - 0,1054 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
6.4 mm
0,0417 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
12.7 mm
0,0627 € - 0,0774 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
3.2 mm
0,0434 € - 0,0434 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
3.2 mm
0,0403 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
6.4 mm
0,0666 € - 0,0822 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
6.4 mm
0,0597 € - 0,0597 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
4.8 mm
0,153 € - 0,153 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
6.4 mm
0,0711 € - 0,0877 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
15.9 mm
0,0387 € - 0,0478 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
6.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
9.5 mm
0,045 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
9.5 mm
  • / 2
Tappi 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

10363881

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

10363850

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    12.7 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

10363867

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 3.2 mm (L) 6.4 mm (OD) Asetaali

10364079

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    3.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

10363836

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

10364147

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Asetaali

10363874

Hinta-alue
0,0597 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    4.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Asetaali

10364208

Hinta-alue
0,153 € - 0,153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 15.9 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

10364178

Hinta-alue
0,0877 € - 0,0711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    7.9 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Asetaali

10363799

Hinta-alue
0,0478 € - 0,0387 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    1.2 mm
  • Kokonaispituus
    6.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Asetaali

10363973

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0636 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790
Tappi 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Asetaali

10364109

Hinta-alue
0,045 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tapin läpimitta
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    9.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Asetaali
  • Tullinimike
    3926909790