Valikko Haku

Tärinää estävät pehmikkeet

Varastossa

Tärinää estävät pehmikkeet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Saatavana erilaisissa kartiotyypeissä ja kierrekoissa.

Sarjanumero: SR6486

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Korkeus Halkaisija Osta
7,0278 € - 7,0278 € 129 Varastossa
M8
16.0 mm
25.0 mm
5,4864 € - 5,4864 € 310 Varastossa
M6
15.0 mm
20.0 mm
12,0342 € - 12,0342 € 798 Varastossa
M8
28.0 mm
50.0 mm
2,8394 € - 3,3405 € 354 Varastossa
M4
12.0 mm
12.0 mm
5,9549 € - 6,0745 € 118 Varastossa
M8
30.0 mm
30.0 mm
2,2247 € - 2,6173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
25.0 mm
24,0691 € - 24,0691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
45.0 mm
60.0 mm
31,0572 € - 31,0572 € 21 Varastossa
M12
58.0 mm
70.0 mm
18,4451 € - 18,4451 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
50.0 mm
50.0 mm
31,0572 € - 31,0572 € 5 Varastossa
M12
58.0 mm
70.0 mm
20,1037 € - 20,1037 € 42 Varastossa
M10
50.0 mm
50.0 mm
8,1377 € - 8,1377 € 46 Varastossa
M10
35.0 mm
50.0 mm
  • / 2
Puskuri M8 25.0 mm 16.0 mm Teräs;kumi

10305836

Hinta-alue
7,0278 € - 7,0278 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890
Puskuri M6 20.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10305904

Hinta-alue
5,4864 € - 5,4864 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    4016930090
Puskuri M8 50.0 mm 28.0 mm Teräs;kumi

10305843

Hinta-alue
12,0342 € - 12,0342 €

Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    28.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    4016930090
Puskuri M4 12.0 mm 12.0 mm Teräs;kumi

10305980

Hinta-alue
3,3405 € - 2,8394 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    4016930090
Puskuri M8 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10305911

Hinta-alue
6,0745 € - 5,9549 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890
Puskuri M6 25.0 mm 12.0 mm Teräs;kumi

10305997

Hinta-alue
2,6173 € - 2,2247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    4016930090
Puskuri M10 60.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10305850

Hinta-alue
24,0691 € - 24,0691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890
Puskuri M12 70.0 mm 58.0 mm Teräs;kumi

10305935

Hinta-alue
31,0572 € - 31,0572 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    58.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890
Puskuri M10 50.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10306017

Hinta-alue
18,4451 € - 18,4451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Suunta
    Naaras-uros
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890
Puskuri M12 70.0 mm 58.0 mm Teräs;kumi

10305898

Hinta-alue
31,0572 € - 31,0572 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    58.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Suunta
    Uros-naaras
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890
Puskuri M10 50.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10305881

Hinta-alue
20,1037 € - 20,1037 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Suunta
    Uros-naaras
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890
Puskuri M10 50.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10305744

Hinta-alue
8,1377 € - 8,1377 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Suunta
    Uros-naaras
  • Muoto
    Kartiomainen
  • Tullinimike
    7326909890