Valikko Haku

Tärinää estävät sylinterit

Varastossa

Nämä sylinterit on valmistettu vaimentamaan iskuja ja absorboimaan ja hälventämään tärinää, vähentäen ympäröiviin laitteisiin tai rakenteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Tärinänvaimennussylinterit vaimentavat tärinää tehokkaasti auttaen näin parantamaan laitteiston suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Lisäksi näiden sylinterien vaimentava vaikutus auttaa minimoimaan tärinän aiheuttaman melun, jolloin tuloksena on rauhallisempi ja miellyttävämpi työympäristö.

Niitä ei tule koskaan asentaa jännitteisinä vaan tasaisena kuormituksena, ja niitä tulee käyttää vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa. Niitä käytetään usein koneissa, kompressoreissa, ilmastointiyksiköissä ja hienomekaniikkalaitteissa.

  • Se vaimentaa iskuja ja absorboi ja hälventää tärinää.
  • Sitä ei tule koskaan asentaa jännitteisenä vaan tasaisena kuormituksena.
  • Käytetään vain aksiaalisissa tai säteittäisissä suunnissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
274 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Kierretyyppi d2 h1 Osta
8,18 € - 13,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
Male/Male
M10
1,56 € - 2,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
Male/Male
M3
1,26 € - 1,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
Male/Male
M3
36,04 € - 51,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Male
M16
33,03 € - 47,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
Male/Male
M16
1,21 € - 2,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Male/Male
M5
1,37 € - 2,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Male
M8
41,55 € - 59,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Female
M20
14,35 € - 20,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Male/Male
M16
1,39 € - 1,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Male/Male
M5
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
Male/Male
M8
34,27 € - 48,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
130.0
Male/Male
M16
2,02 € - 2,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
Male/Female
M8
4,11 € - 5,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
Male/Female
M10
1,14 € - 1,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Male/Male
M4
68,88 € - 98,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Male
M20
13,22 € - 18,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.0
Male/Male
M16
1,90 € - 2,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
Male/Female
M5
5,34 € - 8,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0
Male/Male
M10
86,79 € - 123,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0
Male/Male
M20
  • / 14
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 70.0 45.0 Teräs

20195632

Hinta-alue
13,63 € - 8,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M3 6.0 7.0 Teräs

20195625

Hinta-alue
2,23 € - 1,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    6.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M3 8.0 8.0 Teräs

20195748

Hinta-alue
1,80 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 150.0 75.0 Teräs

20196936

Hinta-alue
51,48 € - 36,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 130.0 75.0 Teräs

20196899

Hinta-alue
47,19 € - 33,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M5 16.0 15.0 Teräs

20197254

Hinta-alue
2,42 € - 1,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 25.0 30.0 Teräs

20197353

Hinta-alue
2,28 € - 1,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M20 150.0 50.0 Teräs

20196752

Hinta-alue
59,36 € - 41,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 95.0 40.0 Teräs

20196813

Hinta-alue
20,50 € - 14,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M5 16.0 20.0 Teräs

20197278

Hinta-alue
1,99 € - 1,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 40.0 40.0 Teräs

20197445

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 130.0 100.0 Teräs

20196905

Hinta-alue
48,95 € - 34,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M8 25.0 15.0 Teräs

20197728

Hinta-alue
2,52 € - 2,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M10 50.0 20.0 Teräs

20197124

Hinta-alue
5,14 € - 4,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M4 16.0 8.0 Teräs

20197216

Hinta-alue
1,63 € - 1,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M20 150.0 120.0 Teräs

20196950

Hinta-alue
98,40 € - 68,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M16 95.0 55.0 Teräs

20196820

Hinta-alue
18,88 € - 13,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
Tärinää estävä sylinteri Uros/naaras M5 15.0 8.0 Teräs

20197605

Hinta-alue
2,37 € - 1,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M10 70.0 35.0 Teräs

20197032

Hinta-alue
8,90 € - 5,34 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä
  • Materiaali
    Teräs
Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M20 150.0 140.0 Teräs

20196967

Hinta-alue
123,98 € - 86,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierretyyppi
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Koko materiaali
    Kumi hopeasinkityssä teräksessä