Valikko Haku

Tarkkuussäätimet

Kysy toimitusaikaa

Nämä tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä mahdollistaen näin kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa: hienosäädöt on helppo tehdä maksimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta. Säädettynä säilyttää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tärinä, ulkoiset paineet tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asemointiin. Käytetään yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali h3 Ayarlayıcı Tipi h1 Osta
31,1908 € - 41,5843 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
M6
25.0
Teräs
4.0
Standard
19.0
32,5438 € - 43,3883 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M8
32.0
Teräs
5.0
Standard
23.0
55,5858 € - 74,1178 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0
M24
70.0
Teräs
10.0
Standard
43.0
35,0755 € - 46,7708 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M8
32.0
Teräs
20.0
Standard
55.0
43,1935 € - 57,5948 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0
M12
45.0
Teräs
7.0
Lukitusmutteri
36.0
32,8718 € - 43,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M10
32.0
Teräs
5.0
Standard
23.0
34,4298 € - 45,8995 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
M6
25.0
Teräs
15.0
Standard
43.0
38,4375 € - 51,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
M6
25.0
Teräs
4.0
Lukitusmutteri
24.0
35,0755 € - 46,7708 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
M16
45.0
Teräs
7.0
Standard
29.0
35,465 € - 47,2833 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M10
32.0
Ruostumaton teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
35,465 € - 47,2833 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
M8
32.0
Ruostumaton teräs
5.0
Lukitusmutteri
29.0
50,6658 € - 67,5475 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.0
M24
58.0
Teräs
9.0
Lukitusmutteri
46.0
43,1935 € - 57,5948 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.0
M16
45.0
Teräs
7.0
Lukitusmutteri
36.0
79,1608 € - 105,5443 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
M20
70.0
Teräs
40.0
Standard
106.0
97,1393 € - 129,519 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0
M24
70.0
Teräs
29.0
Lukitusmutteri
106.0
51,3628 € - 68,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M16
58.0
Teräs
32.0
Standard
86.0
52,5415 € - 70,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0
M12
45.0
Teräs
18.0
Lukitusmutteri
67.0
51,3628 € - 68,4803 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M20
58.0
Teräs
32.0
Standard
86.0
113,3343 € - 151,1055 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0
M24
70.0
Teräs
40.0
Standard
106.0
52,5415 € - 70,0485 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0
M16
45.0
Teräs
18.0
Lukitusmutteri
67.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M6 25.0 19.0 Teräs

20200367

Hinta-alue
41,5843 € - 31,1908 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 23.0 Teräs

20200381

Hinta-alue
43,3883 € - 32,5438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 43.0 Teräs

20200459

Hinta-alue
74,1178 € - 55,5858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 55.0 Teräs

20200589

Hinta-alue
46,7708 € - 35,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 36.0 Teräs

20199708

Hinta-alue
57,5948 € - 43,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 23.0 Teräs

20200398

Hinta-alue
43,829 € - 32,8718 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 43.0 Teräs

20200565

Hinta-alue
45,8995 € - 34,4298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 24.0 Teräs

20199654

Hinta-alue
51,25 € - 38,4375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    24.0
  • h2
    20.0
  • h3
    4.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 29.0 Teräs

20200411

Hinta-alue
46,7708 € - 35,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M10 32.0 29.0 Ruostumaton teräs

20199838

Hinta-alue
47,2833 € - 35,465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 29.0 Ruostumaton teräs

20199821

Hinta-alue
47,2833 € - 35,465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    29.0
  • h2
    24.0
  • h3
    5.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 46.0 Teräs

20199746

Hinta-alue
67,5475 € - 50,6658 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    46.0
  • h2
    37.0
  • h3
    9.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 36.0 Teräs

20199715

Hinta-alue
57,5948 € - 43,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    36.0
  • h2
    29.0
  • h3
    7.0
Tarkkuudensäädin M20 70.0 106.0 Teräs

20200664

Hinta-alue
105,5443 € - 79,1608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 106.0 Teräs

20200787

Hinta-alue
129,519 € - 97,1393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Tarkkuudensäädin M16 58.0 86.0 Teräs

20200633

Hinta-alue
68,4803 € - 51,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Tarkkuudensäädin M12 45.0 67.0 Teräs

20200732

Hinta-alue
70,0485 € - 52,5415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Tarkkuudensäädin M20 58.0 86.0 Teräs

20200640

Hinta-alue
68,4803 € - 51,3628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 106.0 Teräs

20200671

Hinta-alue
151,1055 € - 113,3343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Standard
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Tarkkuudensäädin M16 45.0 67.0 Teräs

20200749

Hinta-alue
70,0485 € - 52,5415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ayarlayıcı Tipi
    Lukitusmutteri
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0