Nämä tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä mahdollistaen näin kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin.
Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa: hienosäädöt on helppo tehdä maksimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.
Tarjoaa liikkeen vakautta ja toistettavuutta. Säädettynä säilyttää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tärinä, ulkoiset paineet tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asemointiin. Käytetään yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h2 | Cıvata İçin | d1 | Materiaali | h3 | Ayarlayıcı Tipi | h1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,0755 € - 46,7708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
M16
|
45.0
|
Teräs
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 43,1935 € - 57,5948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Teräs
|
7.0
|
Lukitusmutteri
|
36.0
|
||
| 81,6003 € - 108,7935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 46,494 € - 61,992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Teräs
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 35,0755 € - 46,7708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
M6
|
32.0
|
Teräs
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 51,1168 € - 68,1523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Lukitusmutteri
|
43.0
|
||
| 50,6658 € - 67,5475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Teräs
|
9.0
|
Lukitusmutteri
|
46.0
|
||
| 31,1908 € - 41,5843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Teräs
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 50,6658 € - 67,5475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
37.0
|
M16
|
58.0
|
Teräs
|
9.0
|
Lukitusmutteri
|
46.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa