Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarraliu'ut sopivat erinomaisesti puuhuonekalujen jalkoihin lattian suojaksi ja melun vähentämiseksi. Nämä liu'ut on valmistettu polytetrafluoroetyleenistä (PTFE); tämä materiaali liukuu tasaisesti ja on helppo kiinnittää liimataustan ansiosta.
Sarjanumero: SR1461
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Muoto | Koko | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2946 € - 0,369 € | 7173 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Pyöreä
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,2756 € - 2,6788 € | 13844 Varastossa |
1.750 in
44.5 mm
|
Neliö
|
45.0 mm
45.0 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
||
| 1,5717 € - 3,3006 € | 540 Varastossa |
|
Suorakulma
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4673 € - 0,4673 € | 11231 Varastossa |
|
Pyöreä
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 1,2096 € - 2,5403 € | 1300 Varastossa |
|
Suorakulma
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,8153 € - 2,0127 € | 423 Varastossa |
|
Neliö
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4911 € - 0,6132 € | 12445 Varastossa |
|
Pyöreä
|
30.0 mm
30.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4602 € - 1,0491 € | 80 Varastossa |
1.000 in
25.4 mm
|
Neliö
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,609 € - 1,2789 € | 340 Varastossa |
1.000 in
25.4 mm
|
Suorakulma
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.267 in
6.8 mm
|
||
| 2,1751 € - 2,1751 € | 2804 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
Pyöreä
|
65.0 mm
65.0 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,8447 € - 0,9949 € | 2832 Varastossa |
|
Pyöreä
|
40.0 mm
40.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 1,4734 € - 1,4734 € | 2570 Varastossa |
|
Pyöreä
|
50.0 mm
50.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4033 € - 2,9469 € | 2160 Varastossa |
|
Neliö
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10291887 | 0,2806 € - 0,3059 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Pyöreä
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
| 0,6876 € - 1,444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Neliö
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa