Valikko Haku

Tarranauhasiteet

Varastossa

These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.

The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.

  • Colour: Black, Yellow, Red, Grey, Green, Blue, Orange, White


Series Code :SR2001

Sarjanumero: SR2001

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
89 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Koukun materiaali Väri Kokonaispituus Kokonaisleveys With Buckle? With Screw Hole? Osta
1,3136 € - 1,4596 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,3776 € - 1,5307 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
0,5803 € - 0,6448 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
152.4 mm
19.1 mm
Ei
Ei
0,7602 € - 0,8433 € 5086 Varastossa
Nailon
Musta
135.0 mm
12.0 mm
Ei
Ei
2,5501 € - 2,8334 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Keltainen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
3,1749 € - 3,5277 € 9 Varastossa
LDPE
Valkoinen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,3136 € - 1,4596 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
381.0 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,1805 € - 1,3117 € 7660 Varastossa
LDPE
Musta
304.8 mm
25.4 mm
Ei
Kyllä
3,3739 € - 3,7488 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,7937 € - 1,993 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Musta
152.4 mm
19.1 mm
Ei
0,8388 € - 0,9321 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,2905 € - 1,4339 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
0,8388 € - 0,9321 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Punainen
152.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,1969 € - 1,3299 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Vihreä
305.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
1,2288 € - 1,3653 € 520 Varastossa
LDPE
Keltainen
229.0 mm
38.1 mm
Ei
Kyllä
0,7653 € - 0,8504 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
279.4 mm
12.7 mm
Ei
Ei
1,2232 € - 1,3591 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Sininen
330.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
2,9769 € - 3,3076 € 147 Varastossa
LDPE
Valkoinen
609.6 mm
38.1 mm
Ei
Ei
1,0379 € - 1,1532 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Valkoinen
229.0 mm
12.7 mm
Ei
Kyllä
3,1749 € - 3,5277 € Kysy toimitusaikaa täältä
LDPE
Oranssi
457.2 mm
38.1 mm
Ei
Ei
  • / 5
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Punainen

10635995

Hinta-alue
1,4596 € - 1,3136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10560488

Hinta-alue
1,5307 € - 1,3776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166413

Hinta-alue
0,6448 € - 0,5803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Musta

10253687

Hinta-alue
0,8433 € - 0,7602 €

Varastotasot
5086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    Nailon
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166307

Hinta-alue
2,8334 € - 2,5501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166246

Hinta-alue
3,5277 € - 3,1749 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nailon Oranssi

10636022

Hinta-alue
1,4596 € - 1,3136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Musta

10166482

Hinta-alue
1,3117 € - 1,1805 €

Varastotasot
7660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Punainen

10166239

Hinta-alue
3,7488 € - 3,3739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Musta

10166352

Hinta-alue
1,993 € - 1,7937 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • With Buckle?
    Ei
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166628

Hinta-alue
0,9321 € - 0,8388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166567

Hinta-alue
1,4339 € - 1,2905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nailon Punainen

10166642

Hinta-alue
0,9321 € - 0,8388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE;Nailon Vihreä

10166505

Hinta-alue
1,3299 € - 1,1969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Keltainen

10166345

Hinta-alue
1,3653 € - 1,2288 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE;Nailon Sininen

10166437

Hinta-alue
0,8504 € - 0,7653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE;Nailon Sininen

10166550

Hinta-alue
1,3591 € - 1,2232 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166291

Hinta-alue
3,3076 € - 2,9769 €

Varastotasot
147 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nailon Valkoinen

10166772

Hinta-alue
1,1532 € - 1,0379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ruuvin reikä
  • Tyyppi
    Standard Tie
Nippuside 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nailon Oranssi

10166222

Hinta-alue
3,5277 € - 3,1749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Oranssi
  • Koukun materiaali
    LDPE
  • Hihnan materiaali
    Nailon
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Tyyppi
    Standard Tie