Valikko Haku

Tarrapalat - vastakkaiset palat

Varastossa

These Hook and Loop- - Mated Sets are versatile and practical fastening solutions that may be utilised in various applications. These mated sets have hook and loop sides that are meant to be securely fastened together. The hook side has small hooks that interlock with the loops on the loop side to form a strong and dependable binding.

The matched pairs are pre-cut and ready to use, so no cutting or measuring is required. The interlocking hooks and loops provide a strong connection that offers a solid grasp while allowing for simple removal when needed.

Its adhesive allows for simple application. It can endure application temperatures of 18C to 38C and service temperatures of -20C to 65C. Used in various applications, including sample books, POP displays, exhibitions, enclosures, packaging, and binders.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kokonaisleveys Pituus Osta
717,35 € - 717,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
25.4 mm
25.4 mm
Tarranauha - pala 25.4 mm PA Valkoinen

10311509

Hinta-alue
717,35 € - 717,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalityyppi
    Nylon
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Muoto
    Valmiit sarjat