Valikko Haku

Tarrapalat - vastakkaiset pyörylät

Varastossa

These Hook and loop Pieces with Mated Coins are made from a strip of mated coin pieces with a high initial tack and strong adherence. The attached and removed coins are readily attached and detached, allowing repeated usage and repositioning.

Its adhesive makes installation easy. It withstands application temperatures ranging from 18C to 38C to service temperatures ranging from -20C to 65C. They are a quick and easy way to attach objects together, such as attaching cloth, mounting signage, or organising stuff.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Osta
49,2007 € - 49,2007 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
Valkoinen
49,2007 € - 49,2007 € 44 Varastossa
22.2 mm
Valkoinen
Tarranauha - pala 22.2 mm 22.2 mm PA Valkoinen

10384961

Hinta-alue
49,2007 € - 49,2007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    22.2 mm
  • Pituus
    22.2 mm
  • Muoto
    Silmukka
  • Materiaalityyppi
    Nailon
  • Liimatyyppi
    Kumi
Tarranauha - pala 22.2 mm 22.2 mm PA Valkoinen

10384916

Hinta-alue
49,2007 € - 49,2007 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    22.2 mm
  • Pituus
    22.2 mm
  • Muoto
    Koukku
  • Materiaalityyppi
    Nailon
  • Liimatyyppi
    Kumi