Valikko Haku

Tasausjalat - pultattavat/matala profiili

Varastossa

Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
69 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Pohjan tyyppi Väri Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Muovinen kääntyvä
Kupari
31.8 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kupari
51.0 mm
Teräs
48.0 mm
78,5796 € - 82,7337 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
76.0 mm
75,0133 € - 78,9804 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
76.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kupari
25.4 mm
Teräs
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Muovinen kääntyvä
Kromi
31.8 mm
Ruostumaton teräs
25.4 mm
5,498 € - 7,3178 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
25.4 mm
Teräs
19.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
25.4 mm
Ruostumaton teräs
19.1 mm
6,4617 € - 8,6006 € 8 Varastossa
M8 x 1.25
Muovinen kääntyvä
Kromi
31.8 mm
Teräs
22,828 € - 57,0306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
32.0 mm
11,4025 € - 33,0445 € 2 Varastossa
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Teräs
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16 x 2.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
64.0 mm
4 Varastossa
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Muovinen kääntyvä
Kupari
51.0 mm
Teräs
32.0 mm
47,9705 € - 58,0444 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Muovinen kääntyvä
Kupari
108.0 mm
Teräs
102.0 mm
30,447 € - 40,525 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Ruostumaton teräs
48.0 mm
31,1261 € - 41,4288 € Kysy toimitusaikaa täältä
M24 x 3.0
Muovinen kääntyvä
Kromi
108.0 mm
Teräs
102.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
Muovinen kääntyvä
Kupari
31.8 mm
Teräs
25.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12 x 1.75
Muovinen kääntyvä
Kromi
51.0 mm
Teräs
48.0 mm
25,6938 € - 34,1985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x 2.5
Muovinen kääntyvä
Kupari
51.0 mm
Teräs
76.0 mm
  • / 4
Säädettävät laitejalat 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kupari

10158234


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.6 mm
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kupari

10158456


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Ruostumaton teräs

10630426

Hinta-alue
82,7337 € - 78,5796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Ruostumaton teräs

10633847

Hinta-alue
78,9804 € - 75,0133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kupari

10158371


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

10158258


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
Laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Teräs

10635797

Hinta-alue
7,3178 € - 5,498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Säädettävät laitejalat 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Kromi

10158388


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
Säädettävät laitejalat 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kromi

10158241

Hinta-alue
8,6006 € - 6,4617 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.6 mm
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kromi

10158449

Hinta-alue
57,0306 € - 22,828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kromi

10158302

Hinta-alue
33,0445 € - 11,4025 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Kromi

10158333


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Pohjan halkaisija
    64.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Kromi

10158500


Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Säädettävät laitejalat 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Kupari

10158265


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Pohjan halkaisija
    32.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Teräs

10631386

Hinta-alue
58,0444 € - 47,9705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    108.0 mm
Laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 1700.9 kg Ruostumaton teräs

10637951

Hinta-alue
40,525 € - 30,447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Teräs

10633670

Hinta-alue
41,4288 € - 31,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.0
  • Pohjan halkaisija
    102.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    108.0 mm
Säädettävät laitejalat 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Kupari

10158395


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Pohjan halkaisija
    25.4 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    31.8 mm
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Kromi

10158463


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Kromi
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm
Laitejalat 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Teräs

10644898

Hinta-alue
34,1985 € - 25,6938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.5
  • Pohjan halkaisija
    76.0 mm
  • Väri
    Kupari
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
  • Kierteen pituus
    51.0 mm