Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
1.252 in
31.8 mm
|
Teräs
|
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.75
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 78,5796 € - 82,7337 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 75,0133 € - 78,9804 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
1 in
25.4 mm
|
Teräs
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
1.252 in
31.8 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 5,498 € - 7,3178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
1 in
25.4 mm
|
Teräs
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
1 in
25.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 6,4617 € - 8,6006 € | 8 Varastossa |
M8 x 1.25
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
1.252 in
31.8 mm
|
Teräs
|
|
||
| 22,828 € - 57,0306 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 11,4025 € - 33,0445 € | 2 Varastossa |
M12 x 1.75
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 4 Varastossa |
M20 x 2.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 47,9705 € - 58,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24 x 3.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
4.252 in
108.0 mm
|
Teräs
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 30,447 € - 40,525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.75
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,1261 € - 41,4288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24 x 3.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
4.252 in
108.0 mm
|
Teräs
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
1.252 in
31.8 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M12 x 1.75
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| 25,6938 € - 34,1985 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa