Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,987 € - 56,6522 € | 16 Varastossa | 
M16
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 55,5579 € - 74,0526 € | 3 Varastossa | 
M12
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 51,352 € - 57,0578 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M16
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 59,1929 € - 78,908 € | 26 Varastossa | 
M16
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | ||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M20
 | 
Metal Swivel
 | 
Kromi
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 33,0288 € - 36,6987 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M12
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
6.299 in
 
160.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 31,247 € - 34,7189 € | 24 Varastossa | 
M12
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 19,3649 € - 21,5166 € | 84 Varastossa | 
M8
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 10300152 | 97,8164 € - 114,7753 € | 2 Varastossa | 
M12
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | |
| 32,3191 € - 35,9101 € | 23 Varastossa | 
M12
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
4.921 in
 
125.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 21 Varastossa | 
M10
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 37,8876 € - 42,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M16
 | 
Metal Swivel
 | 
Kromi
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs;Niukkahiilinen teräs
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 112,5267 € - 125,0235 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M20
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 Varastossa | 
M16
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 60,7803 € - 76,6589 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M20
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs;Nitriilikumi
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 85,9295 € - 95,4818 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M16
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
3.622 in
 
92.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | ||
| 55,7825 € - 61,9806 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M20
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 39,6374 € - 39,6374 € | 8 Varastossa | 
M12
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 32,5659 € - 68,3885 € | 27 Varastossa | 
M10
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
2.953 in
 
75.0 mm
 | 
Ruostumaton teräs
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 43,665 € - 43,665 € | 2 Varastossa | 
M16
 | 
Muovinen kääntyvä
 | 
Kromi
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
Niukkahiilinen teräs
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa