Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Pohjan tyyppi | Väri | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,485 € - 55,3089 € | 2 Varastossa |
M16
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 58,0339 € - 58,0339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 28,658 € - 60,1819 € | 12 Varastossa |
M8
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.362 in
60.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,3226 € - 61,5776 € | 35 Varastossa |
M10
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.953 in
75.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 62,4735 € - 83,3157 € | 12 Varastossa |
M20
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 28,0067 € - 58,8141 € | 44 Varastossa |
M8
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,0377 € - 6,0377 € | 2270 Varastossa |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamidi;Niukkahiilinen teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 113,9676 € - 126,6351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M24
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
7.874 in
200.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 35,3307 € - 35,3307 € | 32 Varastossa |
M12
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
5.906 in
150.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,1615 € - 5,4216 € | 2673 Varastossa |
M10
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP teräsnasta;muovi
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,0503 € - 8,0503 € | 5000 Varastossa |
M12
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropeeni;teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 77,1098 € - 172,817 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
Jäykkä muovi
|
Musta
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP niukkahiilinen teräs
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 16,2058 € - 43,7016 € | 4 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
1 in
25.4 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 27,0081 € - 35,9477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20 x 2.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
1 in
25.4 mm
|
Teräs
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M16 x 2.0
|
Muovinen kääntyvä
|
Kromi
|
2.008 in
51.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Muovinen kääntyvä
|
Kupari
|
2.008 in
51.0 mm
|
Teräs
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa