Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5853 € - 12,823 € | 152 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 15,5803 € - 48,4168 € | 42 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 9,5837 € - 18,6882 € | 46 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,1324 € - 15,7843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 65,7989 € - 65,7989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 76,2862 € - 80,2977 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 16,6619 € - 16,6619 € | 40 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 76,2862 € - 80,2977 € | 2 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 62,5131 € - 65,7989 € | 8 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 29,0933 € - 29,0933 € | 82 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
| 10,4599 € - 19,5795 € | 110 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 65,5251 € - 204,1903 € | 12 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 12,1302 € - 24,8697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 95,4536 € - 133,6104 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 9,6932 € - 20,1545 € | 53 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 5,4627 € - 10,6379 € | 329 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,7069 € - 18,1707 € | 37 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 5,7502 € - 11,7879 € | 19 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,0491 € - 21,1033 € | 43 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
|
||
| 8,5158 € - 16,6181 € | 3 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa