Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,5853 € - 12,823 € | 152 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
15,6214 € - 31,9999 € | 36 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
9,8438 € - 19,2057 € | 72 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
8,1324 € - 15,7843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
16,6893 € - 34,2138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
15,5803 € - 48,4168 € | 14 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
19,6465 € - 36,7151 € | 20 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
9,5837 € - 18,6882 € | 46 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
95,4536 € - 133,6104 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
17,0179 € - 33,1787 € | 14 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
6,7633 € - 13,858 € | 838 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
14,5124 € - 28,2911 € | 14 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
11,3087 € - 22,0233 € | 72 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
8,3104 € - 16,1868 € | 12 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
67,8252 € - 211,3781 € | 6 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
18,0995 € - 35,2201 € | 25 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
104,2433 € - 145,9324 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
13,8416 € - 26,9397 € | 39 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
9,5837 € - 18,6882 € | 47 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
5,4627 € - 10,6379 € | 36 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa