Valikko Haku

Teolliset laitepyörät

Varastossa

Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
155 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
11,8974 € - 11,8974 € 113 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
11,5415 € - 21,5633 € 42 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
33,6935 € - 37,4585 € 20 Varastossa
200.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
14,7589 € - 27,5723 € 15 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
11,5415 € - 21,5633 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
11,8427 € - 22,1671 € 280 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
24,9587 € - 27,7516 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
15,6762 € - 30,8499 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
16,4155 € - 34,4725 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Kalustepyörä kierretapilla
120.0 kg
89,8129 € - 94,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
650.0 kg
68,3865 € - 127,8561 € 1 Varastossa
125.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
300.0 kg
13,5814 € - 16,9768 € 12 Varastossa
150.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
130.0 kg
11,1034 € - 11,1034 € 12 Varastossa
125.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
100.0 kg
13,8963 € - 13,8963 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
140.0 kg
76,4779 € - 76,4779 € 48 Varastossa
125.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
61,4999 € - 115,0044 € 12 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
225.0 kg
23,1651 € - 25,739 € Kysy toimitusaikaa täältä
180.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
170.0 kg
54,7913 € - 102,4402 € 3 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
160.0 kg
60,9112 € - 67,6746 € 153 Varastossa
150.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
400.0 kg
112,3757 € - 118,2902 € Kysy toimitusaikaa täältä
200.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • / 8
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys 97.0 mm Musta

10269923

Hinta-alue
11,8974 € - 11,8974 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276280

Hinta-alue
21,5633 € - 11,5415 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 200.0 mm 205.0 kg Ruuvikiinnitys 129.0 mm Musta

10269978

Hinta-alue
37,4585 € - 33,6935 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276563

Hinta-alue
27,5723 € - 14,7589 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276273

Hinta-alue
21,5633 € - 11,5415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276297

Hinta-alue
22,1671 € - 11,8427 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 150.0 mm 140.0 kg Ruuvikiinnitys 133.0 mm Musta

10269954

Hinta-alue
27,7516 € - 24,9587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276327

Hinta-alue
30,8499 € - 15,6762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 125.0 mm (DIA) 44.0 mm (W) Nailon

10283738

Hinta-alue
34,4725 € - 16,4155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Nailon
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä kierretapilla
  • Asennustyyppi
    Kierrevarsi
Laitepyörä 175.0 mm 650.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10270271

Hinta-alue
94,55 € - 89,8129 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 125.0 mm 300.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10278178

Hinta-alue
127,8561 € - 68,3865 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PU
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 150.0 mm 130.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10294123

Hinta-alue
16,9768 € - 13,5814 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 125.0 mm 37.5 mm Musta

10269824

Hinta-alue
11,1034 € - 11,1034 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Kiinteälevyinen rullapyörä 150.0 mm 40.0 mm Musta

10294147

Hinta-alue
13,8963 € - 13,8963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 125.0 mm 300.0 kg Ruuvikiinnitys 100.0 mm Punainen

10278208

Hinta-alue
76,4779 € - 76,4779 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 100.0 mm 225.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10278161

Hinta-alue
115,0044 € - 61,4999 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PU
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 180.0 mm 170.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10269909

Hinta-alue
25,739 € - 23,1651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 80.0 mm 160.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10278154

Hinta-alue
102,4402 € - 54,7913 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PU
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 150.0 mm 400.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10270264

Hinta-alue
67,6746 € - 60,9112 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Laitepyörä 200.0 mm 700.0 kg Ruuvikiinnitys 132.0 mm Punainen

10270318

Hinta-alue
118,2902 € - 112,3757 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Valurauta
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys