Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
144,0978 € - 449,0347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
16,7441 € - 35,1626 € | 45 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
37,3764 € - 80,8481 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
17,1137 € - 35,9388 € | 6 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
20,0299 € - 39,4465 € | 33 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
68,9205 € - 68,9205 € | 11 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
60,9112 € - 67,6746 € | 153 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
112,3757 € - 118,2902 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
89,8129 € - 94,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.89 in
175.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
62,116 € - 62,116 € | 12 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
6,3252 € - 13,283 € | 114 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
9,1729 € - 22,6558 € | 32 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10,4599 € - 19,5795 € | 2 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
21,0293 € - 44,1617 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Kierrevarsipyörä jarrulla
|
|
||
11,2129 € - 23,5471 € | 31 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
7,9133 € - 16,6181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
103,4081 € - 108,8571 € | 2 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
13,8963 € - 13,8963 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
98,7258 € - 103,9284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.89 in
175.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
70,5908 € - 74,3147 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa