Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
16,4155 € - 34,4725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
16,4976 € - 30,8499 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
7,4479 € - 7,4479 € | 8 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
13,3487 € - 14,8273 € | 1 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
21,8508 € - 67,9101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
26,3004 € - 29,2166 € | 16 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
16,8399 € - 16,8399 € | 12 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
8,3925 € - 8,3925 € | 201 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
19,5781 € - 21,755 € | 6 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
9,7069 € - 9,7069 € | 120 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
10269886 | 13,1022 € - 13,1022 € | 12 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|
24,9587 € - 27,7516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
6,3252 € - 6,3252 € | 33 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Kiinteälevyinen rullapyörä
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
33,6935 € - 37,4585 € | 20 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
11,5415 € - 21,5633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
11,8974 € - 11,8974 € | 113 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
65,7989 € - 65,7989 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
76,2862 € - 80,2977 € | 4 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
62,5131 € - 65,7989 € | 8 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
|
||
27,1081 € - 27,1081 € | 192 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa