Valikko Haku

Teräskuusiomutterit.

Kysy toimitusaikaa

Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Kuusikulmaiset teräsmutterit tarjoavat vankan pidon ja estävät tärinän tai liikkeen aiheuttamaa löystymistä. Ne on helppo kiristää ja löysätä tavallisella kiintoavaimella tai pihdeillä. Niitä käytetään teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lyijyruuvien kanssa tarjoamaan matalat kiertonopeudet, manuaalisen hallinnan, kiinnitys- tai lukitustoimet ja rakenteen painon vastaanoton.

Materiaalinsa ansiosta niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.

Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä kuusikulmaisia teräsmuttereita.

Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseen

  • Käytetään useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
  • Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen.
  • Niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1338

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko A/F tol. h11 d1 tol 7H Nousu Kierteen suunta Lähtöjen määrä Osta
24,09 € - 32,1195 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Vasenkätinen
1.0
8,67 € - 11,5575 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR14 x 3
22.0
14.0
3.0
Vasenkätinen
1.0
29,75 € - 39,6635 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR36 x 12
55.0
36.0
12.0
Oikeakätinen
2.0
36,53 € - 48,7025 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Vasenkätinen
1.0
200,42 € - 235,7845 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR60 x 9
90.0
60.0
9.0
Vasenkätinen
1.0
28,94 € - 38,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
TR8x1.5
15.0
8.0
1.5
Oikeakätinen
1.0
  • / 3
Kuusiomutteri TR36 x 6 54.0 Teräs

20148546

Hinta-alue
32,1195 € - 24,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 6
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    6.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR14 x 3 21.0 Teräs

20148270

Hinta-alue
11,5575 € - 8,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR14 x 3
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Nousu
    3.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR36 x 12 54.0 Teräs

20148522

Hinta-alue
39,6635 € - 29,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR36 x 12
  • Lähtöjen määrä
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Nousu
    12.0
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen
Kuusiomutteri TR44 x 7 66.0 Teräs

20148591

Hinta-alue
48,7025 € - 36,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR44 x 7
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Nousu
    7.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR60 x 9 90.0 Teräs

20148638

Hinta-alue
235,7845 € - 200,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR60 x 9
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Nousu
    9.0
  • Kierteen suunta
    Vasenkätinen
Kuusiomutteri TR8x1.5 12.0 Teräs

20754488

Hinta-alue
38,58 € - 28,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    TR8x1.5
  • Lähtöjen määrä
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Nousu
    1.5
  • Kierteen suunta
    Oikeakätinen