Valikko Haku

Termostaatti

Varastossa

Termostaateilla jäähdytys- tai lämmityslämpötila voidaan säätää helposti yhdestä nupista. Termostaateissa on ABS-muovikotelot sekä 22 mm käyttäjä- ja kosketinlohko, ja täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset. Vesitiivis, öljytiivis ja korroosion kestävä. Koskettimet ovat SPST 10 A ja 600 VAC:n perusasennettavia, ruuvipäätteillä. Kaapelinsuojan katkaistut reiät ovat 13/16. UL/CSA/CE.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaissyvyys Osta
5,2102 € - 5,7892 € 49 Varastossa
60.0 mm
38.0 mm
13,3487 € - 15,5255 € 725 Varastossa
60.0 mm
38.0 mm
Termostaatti Lämmitys 24 - 230 V

10211359

Hinta-alue
5,7892 € - 5,2102 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Toiminto
    Lämmitys
  • Hinta / kpl sis ALV
    18.8743 EUR
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    38.0 mm
Termostaatti Jäähdytys 24 - 230 V

10211342

Hinta-alue
15,5255 € - 13,3487 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • Toiminto
    Jäähdytys
  • Väri
    Valkoinen
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    38.0 mm
  • Lämpötilat
    -20 - 80 °C