Valikko Haku

Tiiviste - kupla

Varastossa

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Sarjanumero: SR5558 ,SR5559

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suunta Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Lukintaväli Osta
112,6358 € - 125,1494 € 5 Varastossa
Top
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
233,2262 € - 245,507 € 17 Varastossa
Side
EPDM
23.3 mm
17.3 mm
2.0 - 5.0 mm
161,1978 € - 169,6862 € 5 Varastossa
Top
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
129,9687 € - 144,4127 € 37 Varastossa
Top
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
113,7311 € - 126,3542 € 361 Varastossa
Side
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
176,0663 € - 185,3214 € 19 Varastossa
Top
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
194,3574 € - 204,5846 € 5 Varastossa
Side
EPDM
20.1 mm
15.0 mm
1.0 - 2.5 mm
217,2214 € - 228,6534 € 38 Varastossa
Side
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
185,2118 € - 194,9461 € 17 Varastossa
Top
EPDM
10.0 mm
28.5 mm
1.0 - 3.0 mm
125,6286 € - 139,6071 € 57 Varastossa
Top
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
146,3431 € - 154,0374 € 10 Varastossa
Top
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
219,0286 € - 292,0154 € Kysy toimitusaikaa täältä
Side
EPDM-kiinteä
32.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
106,1463 € - 117,948 € 7 Varastossa
Top
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
177,2026 € - 186,5399 € 9 Varastossa
Side
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
194,3574 € - 204,5846 € 4 Varastossa
Side
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
2.0 - 3.0 mm
219,8364 € - 293,1243 € Kysy toimitusaikaa täältä
Side
EPDM-kiinteä
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
222,9443 € - 234,6637 € 2 Varastossa
Side
EPDM
25.2 mm
15.9 mm
2.0 - 3.0 mm
227,2706 € - 303,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
Side
EPDM-kiinteä
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
300,8597 € - 300,8597 € 33 Varastossa
Top
EPDM
11.5 mm
34.5 mm
3.0 - 5.0 mm
95,3167 € - 105,8999 € 150 Varastossa
Top
EPDM
6.0 mm
15.0 mm
1.0 - 1.5 mm
  • / 2
Kuplatiiviste Yläosa 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268056

Hinta-alue
125,1494 € - 112,6358 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    5.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 2.0 mm 5.0 mm EPDM

10273432

Hinta-alue
245,507 € - 233,2262 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.3 mm
  • Kokonaisleveys
    23.3 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070

Hinta-alue
169,6862 € - 161,1978 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    4.0 - 5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.6 mm
  • Kokonaisleveys
    17.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 2.5 mm 4.0 mm EPDM

10268063

Hinta-alue
144,4127 € - 129,9687 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.5 - 4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.1 mm
  • Kokonaisleveys
    13.6 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 1.0 mm 2.0 mm EPDM

10237281

Hinta-alue
126,3542 € - 113,7311 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237359

Hinta-alue
185,3214 € - 176,0663 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.9 mm
  • Kokonaisleveys
    5.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 1.0 mm 2.5 mm EPDM

10237304

Hinta-alue
204,5846 € - 194,3574 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 2.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.1 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10237328

Hinta-alue
228,6534 € - 217,2214 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.5 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
  • Kokonaisleveys
    31.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237373

Hinta-alue
194,9461 € - 185,2118 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.5 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237342

Hinta-alue
139,6071 € - 125,6286 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.4 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268100

Hinta-alue
154,0374 € - 146,3431 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.4 mm
  • Kokonaisleveys
    10.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 7.8 mm 7.8 mm EPDM-kiinteä

10304662

Hinta-alue
292,0154 € - 219,0286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    7.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    32.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
Kuplatiiviste Yläosa 0.5 mm 1.5 mm EPDM

10268087

Hinta-alue
117,948 € - 106,1463 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    0.5 - 1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10268018

Hinta-alue
186,5399 € - 177,2026 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.5 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268025

Hinta-alue
204,5846 € - 194,3574 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    22.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 7.8 mm 7.8 mm EPDM-kiinteä

10304648

Hinta-alue
293,1243 € - 219,8364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    7.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    33.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
Kuplatiiviste Sivu 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268001

Hinta-alue
234,6637 € - 222,9443 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
  • Kokonaisleveys
    25.2 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 7.8 mm 7.8 mm EPDM-kiinteä

10304655

Hinta-alue
303,0366 € - 227,2706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    7.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
Kuplatiiviste Yläosa 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10268094

Hinta-alue
300,8597 € - 300,8597 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    3.0 - 5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    34.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 1.0 mm 1.5 mm EPDM

10237335

Hinta-alue
105,8999 € - 95,3167 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM