Valikko Haku

Tiiviste - kupla

Varastossa

Bubble gaskets made from black EPDM with steel spring core. Clip-on profiles offering edge protection and sealing. Flexible and press-on by hand, making them quick and easy to use. Side or top gasket profiles and available in 20 metre rolls.

Series Code :SR5558

Sarjanumero: SR5558 ,SR5559

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Suunta Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Lukintaväli Osta
113,7311 € - 126,3542 € 402 Varastossa
Sivu
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
176,0663 € - 185,3214 € 19 Varastossa
Yläosa
EPDM
5.5 mm
29.9 mm
2.0 - 3.5 mm
221,7942 € - 233,4726 € 625 Varastossa
Sivu
EPDM
20.7 mm
17.0 mm
3.0 - 5.0 mm
125,6286 € - 139,6071 € 18 Varastossa
Yläosa
EPDM
11.0 mm
20.4 mm
1.0 - 3.0 mm
219,8364 € - 293,1243 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sivu
EPDM-kiinteä
33.5 mm
15.5 mm
7.8 mm
227,2706 € - 303,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sivu
EPDM-kiinteä
30.9 mm
15.5 mm
7.8 mm
177,2026 € - 186,5399 € 12 Varastossa
Sivu
EPDM
16.0 mm
14.6 mm
1.5 - 3.0 mm
146,3431 € - 154,0374 € 4 Varastossa
Yläosa
EPDM
10.5 mm
22.4 mm
2.0 - 3.0 mm
161,1978 € - 169,6862 € 4 Varastossa
Yläosa
EPDM
17.0 mm
29.6 mm
4.0 - 5.0 mm
182,9118 € - 192,5502 € 15 Varastossa
Yläosa
EPDM
15.6 mm
10.0 mm
0.35 - 2.5 mm
217,2214 € - 228,6534 € 17 Varastossa
Sivu
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
194,3574 € - 204,5846 € 2 Varastossa
Sivu
EPDM
20.1 mm
15.0 mm
1.0 - 2.5 mm
185,2118 € - 194,9461 € 53 Varastossa
Yläosa
EPDM
10.0 mm
28.5 mm
1.0 - 3.0 mm
95,3167 € - 105,8999 € 69 Varastossa
Yläosa
EPDM
6.0 mm
15.0 mm
1.0 - 1.5 mm
204,9269 € - 215,7154 € 43 Varastossa
Sivu
EPDM
26.5 mm
15.1 mm
2.0 - 3.5 mm
119,1528 € - 132,3646 € 296 Varastossa
Sivu
EPDM
7.0 mm
11.0 mm
1.0 - 3.0 mm
233,2262 € - 245,507 € 16 Varastossa
Sivu
EPDM
23.3 mm
17.3 mm
2.0 - 5.0 mm
112,6358 € - 125,1494 € 71 Varastossa
Yläosa
EPDM
5.4 mm
16.0 mm
0.5 - 2.0 mm
106,1463 € - 117,948 € Kysy toimitusaikaa täältä
Yläosa
EPDM
10.5 mm
20.0 mm
0.5 - 1.5 mm
129,9687 € - 144,4127 € 30 Varastossa
Yläosa
EPDM
13.6 mm
23.1 mm
2.5 - 4.0 mm
  • / 2
Kuplatiiviste Sivu 1.0 mm 2.0 mm EPDM

10237281

Hinta-alue
126,3542 € - 113,7311 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237359

Hinta-alue
185,3214 € - 176,0663 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.9 mm
  • Kokonaisleveys
    5.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 3.0 mm 5.0 mm EPDM

10237298

Hinta-alue
233,4726 € - 221,7942 €

Varastotasot
625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    3.0 - 5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.7 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237342

Hinta-alue
139,6071 € - 125,6286 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.4 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 7.8 mm 7.8 mm EPDM-kiinteä

10304648

Hinta-alue
293,1243 € - 219,8364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    7.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    33.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
Kuplatiiviste Sivu 7.8 mm 7.8 mm EPDM-kiinteä

10304655

Hinta-alue
303,0366 € - 227,2706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    7.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.5 mm
  • Kokonaisleveys
    30.9 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM-kiinteä
Kuplatiiviste Sivu 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10268018

Hinta-alue
186,5399 € - 177,2026 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.5 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.6 mm
  • Kokonaisleveys
    16.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268100

Hinta-alue
154,0374 € - 146,3431 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.4 mm
  • Kokonaisleveys
    10.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 4.0 mm 5.0 mm EPDM

10268070

Hinta-alue
169,6862 € - 161,1978 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    4.0 - 5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.6 mm
  • Kokonaisleveys
    17.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 0.35 mm 2.5 mm EPDM

10237366

Hinta-alue
192,5502 € - 182,9118 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    0.35 - 2.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.6 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10237328

Hinta-alue
228,6534 € - 217,2214 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.5 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.8 mm
  • Kokonaisleveys
    31.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 1.0 mm 2.5 mm EPDM

10237304

Hinta-alue
204,5846 € - 194,3574 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 2.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.1 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237373

Hinta-alue
194,9461 € - 185,2118 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.5 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 1.0 mm 1.5 mm EPDM

10237335

Hinta-alue
105,8999 € - 95,3167 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 2.0 mm 3.5 mm EPDM

10237311

Hinta-alue
215,7154 € - 204,9269 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.1 mm
  • Kokonaisleveys
    26.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 1.0 mm 3.0 mm EPDM

10237274

Hinta-alue
132,3646 € - 119,1528 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    1.0 - 3.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    7.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Sivu 2.0 mm 5.0 mm EPDM

10273432

Hinta-alue
245,507 € - 233,2262 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.0 - 5.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.3 mm
  • Kokonaisleveys
    23.3 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268056

Hinta-alue
125,1494 € - 112,6358 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Kokonaisleveys
    5.4 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 0.5 mm 1.5 mm EPDM

10268087

Hinta-alue
117,948 € - 106,1463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    0.5 - 1.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.5 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM
Kuplatiiviste Yläosa 2.5 mm 4.0 mm EPDM

10268063

Hinta-alue
144,4127 € - 129,9687 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lukintaväli
    2.5 - 4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.1 mm
  • Kokonaisleveys
    13.6 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Materiaali
    EPDM