Tiivistealuslevyjä käytetään tarjoamaan luotettava ja tehokas tiivistysratkaisu. Niiden muoto tiivistää tarkoin kahden pinnan välisen tilan estäen näin nesteiden, kaasujen tai saasteiden vuodot.
Tähän tiivistealuslevyjen valikoimaan kuuluu silikoninen O-rengas, joka auttaa sitä sopimaan pintaan ja täyttää raot tai epätäydelliset kohdat. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden, ja joka on hieman magneettinen.
Tiivistealuslevyjä käytetään yleisesti teollisuuslaitteissa ja autoteollisuuden käyttökohteissa. Uudelleenkäytettävät tiivistealuslevyt kestävät -75 ja +205 C välisiä lämpötiloja.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0180
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Kierteelle d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,6517 € - 10,4064 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.5
|
M3
|
||
| 6,6517 € - 10,4064 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.5
|
M12
|
||
| 6,4607 € - 10,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.5
|
M5
|
||
| 6,9381 € - 10,8545 € | 89 Varastossa |
25.5
|
M6
|
||
| 6,8426 € - 10,7051 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.5
|
M5
|
||
| 7,0336 € - 11,0039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.5
|
M8
|
||
| 6,7472 € - 10,5557 € | 34 Varastossa |
25.5
|
M4
|
||
| 7,1291 € - 11,1532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.5
|
M10
|
||
| 6,5562 € - 10,257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.5
|
M3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa