Valikko Haku

Timanttiset pyälletyt nupit

Varastossa

Timanttipyälletyissä nupeissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat kierteitettyihin kohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Osta
10188996 2,1192 € - 2,6242 € 279 Varastossa
31.0 mm
M5
2,2147 € - 2,6101 € 7 Varastossa
31.0 mm
M6
3,305 € - 3,6658 € 11 Varastossa
39.5 mm
M8
4,8293 € - 5,5993 € 329 Varastossa
61.0 mm
M12
3,3973 € - 4,224 € 3812 Varastossa
50.0 mm
M10
2,9136 € - 3,0232 € 42 Varastossa
39.5 mm
M6
3,367 € - 4,2668 € 467 Varastossa
50.0 mm
M8
4,2356 € - 4,9116 € 2 Varastossa
61.0 mm
M10
Kädensijan nuppi 31.0 mm M5 PP Musta

10188996

Hinta-alue
2,6242 € - 2,1192 €

Varastotasot
279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 31.0 mm M6 PP Musta

10189009

Hinta-alue
2,6101 € - 2,2147 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 39.5 mm M8 PP Musta

10189092

Hinta-alue
3,6658 € - 3,305 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.5 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 61.0 mm M12 PP Musta

10189238

Hinta-alue
5,5993 € - 4,8293 €

Varastotasot
329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    61.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 50.0 mm M10 PP Musta

10189153

Hinta-alue
4,224 € - 3,3973 €

Varastotasot
3812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 39.5 mm M6 PP Musta

10189085

Hinta-alue
3,0232 € - 2,9136 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    39.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.5 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 50.0 mm M8 PP Musta

10189160

Hinta-alue
4,2668 € - 3,367 €

Varastotasot
467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    33.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP
Kädensijan nuppi 61.0 mm M10 PP Musta

10189221

Hinta-alue
4,9116 € - 4,2356 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    61.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Tullinimike
    3926300090
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    PP