Valikko Haku

Torx-ruuvisuojat

Varastossa

Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.

  • Kiinnitetään tiukasti Torx-kantaruuvien päälle.
  • Se estää peukaloinnin ja luvattoman pääsyn kiinnikkeeseen.
  • Käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa, teollisuudessa ja elektronisissa kokoonpanoissa.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen Sarjanumero: SR1816

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Torx-koko E D Väri Tyyppi Osta
0,0639 € - 0,0892 € 1500 Varastossa
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Musta
1
0,0508 € - 0,0707 € 4657 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Valkoinen
2
0,0639 € - 0,0892 € 20884 Varastossa
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Valkoinen
1
0,0508 € - 0,0707 € 28789 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Harmaa
2
0,0639 € - 0,0892 € 1008 Varastossa
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Valkoinen
1
0,08 € - 0,0978 € 7398 Varastossa
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Harmaa
1
0,0508 € - 0,0707 € 10960 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Valkoinen
2
0,0508 € - 0,0707 € 14779 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Musta
2
0,0508 € - 0,0707 € 36628 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Harmaa
2
0,0508 € - 0,0707 € 2235 Varastossa
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Harmaa
2
0,0644 € - 0,0898 € 3118 Varastossa
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Harmaa
1
0,0508 € - 0,0707 € 32985 Varastossa
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Musta
2
0,07 € - 0,0978 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Musta
1
0,0508 € - 0,0707 € 7823 Varastossa
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Musta
2
0,0712 € - 0,0994 € 2683 Varastossa
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Valkoinen
2
0,0508 € - 0,0707 € 5169 Varastossa
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Valkoinen
2
0,0709 € - 0,0989 € 75946 Varastossa
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Harmaa
2
0,0508 € - 0,0707 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Harmaa
2
0,0508 € - 0,0707 € 1496 Varastossa
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Valkoinen
2
0,0508 € - 0,0707 € 4597 Varastossa
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Harmaa
2
  • / 2
Torx-ruuvisuojus TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Musta

10216590

Hinta-alue
0,0892 € - 0,0639 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Valkoinen

10216637

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
4657 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Valkoinen

10216545

Hinta-alue
0,0892 € - 0,0639 €

Varastotasot
20884 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Harmaa

10216644

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
28789 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Valkoinen

10216576

Hinta-alue
0,0892 € - 0,0639 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Harmaa

10216613

Hinta-alue
0,0978 € - 0,08 €

Varastotasot
7398 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Valkoinen

10216668

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
10960 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Musta

10216682

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
14779 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Harmaa

10216705

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
36628 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-suoja LDPE Harmaa

10216675

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
2235 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Torx-koko
    TX15
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX30 16.5 mm 1.6 mm LDPE Harmaa

10216583

Hinta-alue
0,0898 € - 0,0644 €

Varastotasot
3118 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Musta

10216743

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
32985 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-suoja LDPE Musta

10216620

Hinta-alue
0,0978 € - 0,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Musta

10216651

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
7823 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Torx-koko
    TX10
  • Tyyppi
    2
Torx-suoja LDPE Valkoinen

10216781

Hinta-alue
0,0994 € - 0,0712 €

Varastotasot
2683 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Valkoinen

10216699

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
5169 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Torx-koko
    TX20
  • Tyyppi
    2
Torx-ruuvisuojus TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216798

Hinta-alue
0,0989 € - 0,0709 €

Varastotasot
75946 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX40
Torx-ruuvisuojus TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216736

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX25
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Valkoinen

10216750

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
1496 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30
Torx-ruuvisuojus TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Harmaa

10216767

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0508 €

Varastotasot
4597 Varastossa
Ominaisuudet
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Torx-koko
    TX30