Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiaali: LDPE Väri: Musta, Harmaa, Valkoinen Sarjanumero: SR1816
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | B | C | Torx-koko | E | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0712 € - 0,0994 € | 2683 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
0,07 € - 0,0978 € | 3479 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Musta
|
1
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 14779 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 11669 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 2235 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 10960 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 17985 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Musta
|
2
|
||
0,0639 € - 0,0892 € | 23344 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
0,08 € - 0,0978 € | 6898 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
0,0644 € - 0,0898 € | 3118 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
0,0639 € - 0,0892 € | 29202 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Musta
|
1
|
||
0,0639 € - 0,0892 € | 3500 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
1
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 194 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 3000 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Musta
|
2
|
||
0,0712 € - 0,0994 € | 6386 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Musta
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 4496 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 6597 Varastossa |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 4657 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Valkoinen
|
2
|
||
0,0508 € - 0,0707 € | 28789 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Harmaa
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa