Valikko Haku

Transistorien eristimet

Varastossa

Transistorieristimet kiinnittävät transistorin jäähdytyselementtiin ja pitävät asennusruuvin erillään transistorista ja jäähdytyselementistä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,4532 € - 0,49 € 65012 Varastossa
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
0,2433 € - 0,4158 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
0,4757 € - 0,5108 € 1758 Varastossa
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
0,2421 € - 0,4149 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
0,362 € - 0,3859 € 8552 Varastossa
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
0,2837 € - 0,3502 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
Transistorin eriste 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

10109045

Hinta-alue
0,49 € - 0,4532 €

Varastotasot
65012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Tyyppi
    Eristin
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
Transistorin eriste 16.0 mm 13.0 mm Valkoinen PBT

10313862

Hinta-alue
0,4158 € - 0,2433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Tyyppi
    Eristin
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
Transistorin eriste 19.1 mm 15.2 mm Musta Nailon 6/6

10313893

Hinta-alue
0,5108 € - 0,4757 €

Varastotasot
1758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Tyyppi
    Eristin
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    12.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.1 mm
Transistorin eriste 19.3 mm 13.0 mm Valkoinen PBT

10313879

Hinta-alue
0,4149 € - 0,2421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polybuteenitereftalaatti
  • Tyyppi
    Eristin
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.4 mm
Transistorin eriste 15.4 mm 10.2 mm Musta Nailon 6/6

10109038

Hinta-alue
0,3859 € - 0,362 €

Varastotasot
8552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Tyyppi
    Eristin
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    8.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.7 mm
Transistorin eriste 39.7 mm (L) 15.7 mm (W)

10358658

Hinta-alue
0,3502 € - 0,2837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyesteri
  • Tyyppi
    Base
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    30.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    1.3 mm