Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
65 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1703 € - 0,1941 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1316 € - 0,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
0,1479 € - 0,1685 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1382 € - 0,1575 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
1.6 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
8.9 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 6000 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
18.4 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 900 Varastossa
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1316 € - 0,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 556 Varastossa
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
8.9 mm
4.8 mm
0,1703 € - 0,1941 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1249 € - 0,1301 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
0.8 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1263 € - 0,1315 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2.0 mm
Väritön
5.6 mm
4.8 mm
0,1188 € - 0,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
18.4 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € 4600 Varastossa
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
18.4 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € 1000 Varastossa
12.7 mm
0.8 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
  • / 4
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 7.9 mm PA Väritön

10025833

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 7.9 mm PA Väritön

10025918

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10639351

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 17.5 mm PA Väritön

10026021

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 11.1 mm PA Väritön

10025963

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 8.9 mm PA Väritön

10026199

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026212

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1137 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

10026106

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 4.8 mm PA Väritön

10025741

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1137 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 4.8 mm PA Väritön

10025819

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10025895

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026182

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 8.9 mm PA Väritön

10026120

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 15.9 mm 7.9 mm PA Väritön

10112625

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 4.8 mm PA Väritön

10025765

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 17.5 mm 4.8 mm PA Väritön

10112632

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 5.6 mm PA Väritön

10026229

Hinta-alue
0,1315 € - 0,1263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    5.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

10026151

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

10026090

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 11.1 mm PA Väritön

10112700

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm