Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Spacer Height | Paneelin vähimmäispaksuus | Väri | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1033 € - 0,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1249 € - 0,1301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1263 € - 0,1315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Väritön
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1188 € - 0,1238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1033 € - 0,1076 € | 4600 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | 1000 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2218 € - 0,2697 € | 1000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 60 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1627 € - 0,1854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,152 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,152 € - 0,1732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2628 € - 0,3176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | 2492000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1316 € - 0,15 € | 887 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1148 € - 0,1196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1713 € - 0,1962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Väritön
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,1874 € - 0,2135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa