Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1366 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
0,2423 € - 0,2957 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
0.6 mm
Väritön
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1893 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0.6 mm
Väritön
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1893 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0.6 mm
Väritön
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1893 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
0.6 mm
Väritön
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1985 € - 0,2409 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1033 € - 0,1076 € 500 Varastossa
6.4 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1188 € - 0,1238 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
18.4 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
12.0 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
0.8 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
0.6 mm
Väritön
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
0.6 mm
Väritön
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • / 5
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 17.5 mm PA Väritön

10112724

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    17.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10026137

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 10.0 mm 11.0 mm PA Väritön

10024416

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 11.0 mm PA Väritön

10024379

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm 22.0 mm PA Väritön

10024478

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm 11.0 mm PA Väritön

10024409

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm 11.0 mm PA Musta

10024348

Hinta-alue
0,2409 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm 4.8 mm PA Väritön

10025789

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 18.4 mm PA Väritön

10026151

Hinta-alue
0,1238 € - 0,1188 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    18.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 12.0 mm PA Väritön

10026144

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    12.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 19.1 mm 11.1 mm PA Väritön

10112670

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 22.0 mm PA Väritön

10024485

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    22.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm 11.0 mm PA Väritön

10024386

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm