Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Valmis | Kierretyyppi | Tyyppi | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3373 € - 0,4234 € | 10 Varastossa |
M2
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,468 € - 0,5842 € | 280 Varastossa |
M5
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0192 € - 1,2733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,8268 € - 1,0336 € | 1093 Varastossa |
M6
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5325 € - 0,6661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8125 € - 1,0163 € | 913 Varastossa |
M2.5
|
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7321 € - 0,7321 € | 1924 Varastossa |
M6
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2733 € - 1,5934 € | 1100 Varastossa |
M8
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,9446 € - 1,1814 € | 39 Varastossa |
M6
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,9072 € - 1,1341 € | 612 Varastossa |
M5
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,7996 € - 0,9977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6474 € - 0,8082 € | 300 Varastossa |
M6
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8852 € - 1,1051 € | 295 Varastossa |
M2.5
|
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,5027 € - 0,6288 € | 200 Varastossa |
M3
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,9876 € - 1,2345 € | 1082 Varastossa |
M8
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,4499 € - 1,4499 € | 1863 Varastossa |
M5
|
Teräs
|
Sinkitty
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,4019 € - 0,5024 € | 1067 Varastossa |
M2
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3703 € - 0,4622 € | 1079 Varastossa |
M2
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2741 € - 0,3431 € | 96 Varastossa |
M2.5
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9862 € - 1,2317 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Ruostumaton teräs
|
Ruostumaton teräs
|
Metric
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa