Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,2575 € - 0,4673 € 43318 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
0,8052 € - 3,3189 € 18698 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
50.0 mm
0,4019 € - 1,3676 € 26000 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,2918 € - 0,4743 € 8952 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
16.0 mm
0,3555 € - 1,2102 € 10990 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
9.0 mm
20.0 mm
0,2098 € - 0,3828 € 21500 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,1978 € - 0,362 € 10234 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
3.5 mm
7.0 mm
0,3059 € - 1,1788 € 16060 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
18.0 mm
0,1812 € - 0,3283 € 5700 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,3676 € - 1,2554 € 3460 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2076 € - 0,3788 € 10367 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
3.0 mm
8.0 mm
0,3555 € - 0,579 € 12119 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,2778 € - 0,5094 € 18500 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.0 mm
14.0 mm
0,3017 € - 0,5501 € 21116 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.5 mm
17.0 mm
0,2708 € - 0,4953 € 6450 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
0,3283 € - 1,1257 € 50030 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
20.0 mm
0,2469 € - 0,4504 € 6700 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
5.5 mm
11.0 mm
0,3092 € - 1,0529 € 15650 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
0,7297 € - 3,0059 € 11717 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
35.0 mm
0,3157 € - 0,5122 € 1310 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
19.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 10.0 mm Teräs

20054281

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2575 €

Varastotasot
43318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 50.0 mm Teräs

20054366

Hinta-alue
3,3189 € - 0,8052 €

Varastotasot
18698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 15.0 mm

20069537

Hinta-alue
1,3676 € - 0,4019 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 16.0 mm Teräs

20054199

Hinta-alue
0,4743 € - 0,2918 €

Varastotasot
8952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.5 mm M3 20.0 mm Teräs

20054137

Hinta-alue
1,2102 € - 0,3555 €

Varastotasot
10990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 10.0 mm

20069131

Hinta-alue
0,3828 € - 0,2098 €

Varastotasot
21500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 7.0 mm

20069476

Hinta-alue
0,362 € - 0,1978 €

Varastotasot
10234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 18.0 mm

20069322

Hinta-alue
1,1788 € - 0,3059 €

Varastotasot
16060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

20069186

Hinta-alue
0,3283 € - 0,1812 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 12.0 mm

20069520

Hinta-alue
1,2554 € - 0,3676 €

Varastotasot
3460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 8.0 mm

20069483

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2076 €

Varastotasot
10367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069162

Hinta-alue
0,579 € - 0,3555 €

Varastotasot
12119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 14.0 mm

20069278

Hinta-alue
0,5094 € - 0,2778 €

Varastotasot
18500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 17.0 mm

20069315

Hinta-alue
0,5501 € - 0,3017 €

Varastotasot
21116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 13.0 mm

20069261

Hinta-alue
0,4953 € - 0,2708 €

Varastotasot
6450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 20.0 mm

20069360

Hinta-alue
1,1257 € - 0,3283 €

Varastotasot
50030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 11.0 mm

20069230

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2469 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 10.0 mm

20069513

Hinta-alue
1,0529 € - 0,3092 €

Varastotasot
15650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 35.0 mm

20069599

Hinta-alue
3,0059 € - 0,7297 €

Varastotasot
11717 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 19.0 mm

20069346

Hinta-alue
0,5122 € - 0,3157 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity