Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1294 € - 1,9346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,943 € - 1,6699 € | 3166 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,357 € - 4,0328 € | 3425 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2193 € - 0,4005 € | 13300 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5395 € - 3,3788 € | 4635 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9837 € - 4,5233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,3606 € | 20749 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8139 € - 1,5857 € | 4150 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,2172 € - 4,224 € | 2500 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,3896 € - 1,9755 € | 350 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6839 € - 3,1995 € | 153 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6216 € - 0,9781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,5094 € | 2747 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4468 € - 0,7248 € | 6400 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,738 € - 5,2677 € | 285 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 5,4885 € - 5,4885 € | 30 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6185 € - 1,0027 € | 27000 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,529 € - 1,1661 € | 1368 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4757 € | 18829 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6707 € - 1,3149 € | 2400 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa