Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,6665 € - 1,0482 € 80 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
18.0 mm
0,8678 € - 1,703 € 200 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,9278 € - 1,6349 € 200 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
25.0 mm
5,1228 € - 7,2346 € 1440 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
12.5 mm
25.0 mm
0,6118 € - 0,9626 € 370 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
0,4939 € - 0,8027 € 858 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
40.0 mm
1,3215 € - 2,248 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
0,5722 € - 1,2602 € 7044 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
20.0 mm
0,609 € - 1,3401 € 450 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
25.0 mm
0,7084 € - 1,3896 € 450 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
1,2929 € - 2,0981 € 1700 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
40.0 mm
4,9048 € - 7,5888 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Sinkitty
15.0 mm
40.0 mm
0,6975 € - 1,3624 € 23078 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,5964 € - 0,9388 € 2250 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
4.0 mm
8.0 mm
0,3991 € - 0,8774 € 14302 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
40.0 mm
1,109 € - 1,7848 € 3350 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
20.0 mm
1,0341 € - 1,7575 € 69 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
25.0 mm
2,3748 € - 3,0397 € 46 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
40.0 mm
4,0601 € - 6,2672 € 150 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,7869 € - 1,1844 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Hinta-alue
1,0482 € - 0,6665 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10226520

Hinta-alue
1,703 € - 0,8678 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Hinta-alue
1,6349 € - 0,9278 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Hinta-alue
7,2346 € - 5,1228 €

Varastotasot
1440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Hinta-alue
0,9626 € - 0,6118 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Hinta-alue
0,8027 € - 0,4939 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Hinta-alue
2,248 € - 1,3215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10226261

Hinta-alue
1,2602 € - 0,5722 €

Varastotasot
7044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 25.0 mm

10225530

Hinta-alue
1,3401 € - 0,609 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Hinta-alue
1,3896 € - 0,7084 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Hinta-alue
2,0981 € - 1,2929 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Hinta-alue
7,5888 € - 4,9048 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Hinta-alue
1,3624 € - 0,6975 €

Varastotasot
23078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Hinta-alue
0,9388 € - 0,5964 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Hinta-alue
0,8774 € - 0,3991 €

Varastotasot
14302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10226285

Hinta-alue
1,7848 € - 1,109 €

Varastotasot
3350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Hinta-alue
1,7575 € - 1,0341 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Hinta-alue
3,0397 € - 2,3748 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10226681

Hinta-alue
6,2672 € - 4,0601 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10225639

Hinta-alue
1,1844 € - 0,7869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs