Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6665 € - 1,0482 € | 80 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8678 € - 1,703 € | 200 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 1,6349 € | 200 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1228 € - 7,2346 € | 1440 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6118 € - 0,9626 € | 370 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4939 € - 0,8027 € | 858 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3215 € - 2,248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5722 € - 1,2602 € | 7044 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,609 € - 1,3401 € | 450 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7084 € - 1,3896 € | 450 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2929 € - 2,0981 € | 1700 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9048 € - 7,5888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6975 € - 1,3624 € | 23078 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5964 € - 0,9388 € | 2250 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3991 € - 0,8774 € | 14302 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,109 € - 1,7848 € | 3350 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0341 € - 1,7575 € | 69 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3748 € - 3,0397 € | 46 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0601 € - 6,2672 € | 150 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7869 € - 1,1844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa