Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2624 € - 0,4757 € | 18829 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6707 € - 1,3149 € | 2400 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6132 € - 1,3528 € | 1525 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,477 € - 7,7115 € | 520 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,297 € - 2,8475 € | 1975 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0412 € - 2,6382 € | 8263 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7084 € - 1,3896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0637 € - 1,8804 € | 400 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,9578 € - 1,6349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,3466 € | 668 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5572 € - 0,8774 € | 300 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4454 € - 3,1574 € | 121 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5436 € - 0,8801 € | 375 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8967 € - 1,7541 € | 1250 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2194 € - 2,1611 € | 125 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0973 € - 2,4137 € | 500 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5015 € - 3,2837 € | 3649 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,1294 € - 1,9346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,943 € - 1,6699 € | 3166 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,357 € - 4,0328 € | 3425 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa